Opublikuj swoje produkty
Katalyst 300mm Ceiling Arm
Mira Showers

Katalyst 300mm Ceiling Arm

Chrome plated brass construction for strength, durability and a high quality finish. Features concealed fixings for an elegant finish.
Opis
  • Designed to accompany any of the Katalyst Rainhead showerheads Securely attaches the showerhead to the ceiling and restricts movement Solid brass construction ensures durability and reliability Ceiling mount installation
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKATALYST300CEILINGARM
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)300
  • Szerokość (mm)57
  • Głębokość (mm)420
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
  • Waga netto (kg)0.3
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Klasyfikacja IFCReling
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories