Opublikuj swoje produkty
Katalyst 8" Round Rainhead
Mira Showers

Katalyst 8" Round Rainhead

This contemporary-style rainhead features innovative Katalyst® air-induction technology, which efficiently mixes air and water to produce large water droplets and deliver a powerful, throroughly drenching overhead shower experience.
Opis
  • 1.0 bar Coordinates with products from the Purist/Stillness brassware/accessories line Required items: 300mm ceiling arm E10043-CP or Wall arm 1190093-CP WRAS approved
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKATALYST8ROUNDRAINHEAD
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-03-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (mm)70
  • Szerokość (mm)203
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wWielka Brytania
  • Wyprodukowano wWielka Brytania
  • Waga netto (kg)1.95
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
  • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_76
  • Uniclass 2015 DescriptionShower heads