Opublikuj swoje produkty
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV
Mira Miniduo EV
    Mira Showers

    Mira Miniduo EV

    Minimalist design, great performance, the Mira Miniduo EV delivers all the performance you would expect from a Mira mixer.
    Opis
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 15mm compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Reverse inlets are supported Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) Separate temperature and flow controls Four spray 90mm showerhead WRAS Approved TMV2 Approved
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMINIDUOEV
    • Rodzina produktuMixers
    • Grupa produktuMiniduo
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)110
    • Głębokość (mm)125
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    • Waga netto (kg)2.34
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCWyjście
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers