Opublikuj swoje produkty
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
Mira Minilite BIR
    Mira Showers

    Mira Minilite BIR

    Ideal for a small contemporary bathroom or en-suite, the Mira Minilite BIR is the mini-size mixer shower that delivers maximum performance. Enjoy a greater showering experience with large deluge showerhead, whilst completing the perfect contemporary bathroom look.
    Opis
    • Control type: Thermostatic Thermostatic shutdown within 2 seconds Adjustable maximum temperature for on-site conditions Water entry points: Rising, falling or rear Inlet connections: 1/2" BSP or 15mm Male Compression Outlet connections: 1/2" BSP Male Flat Face Cold water range: Up to 25°C Hot water range: 60°C - 65°C Minimum maintained pressure: 0.1 bar (1 metre head) Maximum maintained pressure: 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: 10.0 bar (100 metre head) One single control for on/off and temperature Single spray 20cm fixed deluge head Large, long-life filters Replaceable cartridge WRAS approved Buildcert TMV2 approved
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyMINILITEBIR
    • Rodzina produktuMixers
    • Grupa produktuMinilite
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-03-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)175
    • Głębokość (mm)420
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    • Waga netto (kg)2.269
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCWyjście
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers