Opublikuj swoje produkty
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler
    Mira Showers

    Mira Platinum Rear Fed - High Pressure Combi Boiler

    The Mira Platinum with wireless digital technology, offers you ultimate control. Rear fed, high pressure option.
    Opis
    • Thermostatic technology Automatic shutdown Maximum temperature setting for increased safety Water entry points: Back - Rear Fed Inlet Connections: 15mm push fit (supplied) or 15mm compression Wireless data connection to digital mixer Supply voltage: 230v + 10% Supply rating: 3 amp Cold water range 1°C - 20°C Hot water range 55°C - 65°C Minimum maintained pressure: High pressure 0.5 bar (5 metre head) Maximum maintained pressure: High pressure 5.0 bar (50 metre head) Maximum static pressure: High pressure 10.0 bar (100 metre head0 Flow rate up to 16 l/m at 1 bar Separate temperature and flow controls Programmable functions Large, long life filters Replaceable cartridge Build in push-fit isolators 250mm deluge head and Mira 360 showerhead WRAS approved KIWA UK approved
    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyPLATINUMRFHP
    • Rodzina produktuDigital
    • Grupa produktuPlatinum
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-07-08
    • Numer edycji1
    • Wysokość (mm)600
    • Szerokość (mm)240
    • Głębokość (mm)150
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wWielka Brytania
    • Wyprodukowano wWielka Brytania
    • Waga netto (kg)3.405
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Prysznice
    • Klasyfikacja IFCWyjście
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers