Opublikuj swoje produkty
K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes
K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes
    Kohler

    K-3202 Brockway™ 4' wall-mount wash sink with 2 faucet holes

    The Brockway wash sink offers a classic look with the durability of KOHLER Cast Iron. This wall-mount lavatory features drillings for two Triton Bowe Cannock faucets and one Cannock soap dish.

    Features

    • Kohler plumbing products mean beautiful form as much as reliable function
    • Drilled for two K-730T70 Triton® Bowe® Cannock™ faucets and one K-8880 soap dish
    • Constructed KOHLER® Cast Iron
    • Acid resistant enamel finish
    • The bottom of the sink is an unpainted, ground-coat surface.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-3202
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuBrockway™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji1983-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)15.62
    • Szerokość (cale)17.5
    • Głębokość (cale)48
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks