Opublikuj swoje produkty
K-100T70-4AKA Triton® Bowe® 1.0 gpm monoblock gooseneck bathroom sink faucet with aerated flow and lever handles, drain not included
Kohler

K-100T70-4AKA Triton® Bowe® 1.0 gpm monoblock gooseneck bathroom sink faucet with aerated flow and lever handles, drain not included

Defined by a sleek, contemporary curved profile, Triton Bowe faucets deliver solid brass construction at an exceptional value. This Triton Bowe monoblock gooseneck faucet features two lever handles with red/blue indexing, quarter-turn ceramic valves, and a vandal-resistant aerated flow.

Features

  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Vandal proof lever handles.
  • Gooseneck swing/rigid spout with 5-1/4" (133 mm) reach
  • Lower flow aerator options are available (refer to the Kohler Price Book).
  • 1.0 gal/min (3.8 l/min) maximum flow rate [max at 60 psi (4.14 bar)].
  • Vandal resistant aerated outlet.

Material

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Installation

  • Single-hole installation.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-100T70-4AKA
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuTriton® Bowe®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)16.62
  • Szerokość (cale)2.25
  • Głębokość (cale)5.25
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets