Opublikuj swoje produkty
K-10544 Traditional 36" ADA compliant grab bar
Kohler

K-10544 Traditional 36" ADA compliant grab bar

With its smooth, rounded contours, this ADA-compliant grab bar provides a safe and sturdy support for a variety of bathroom decors. Its 36-inch length offers a wide handle for comfortable gripping, while high-quality metal construction ensures long-term functionality.

Features

  • Premium metal construction for durability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
  • The Oil-Rubbed Bronze finish on this product does not include copper highlights as shown.

Installation

  • Tools and installation template included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-10544
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuTraditional
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1983-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.81
  • Szerokość (cale)2.75
  • Głębokość (cale)36
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 15 17 21
  • OmniClass TitleBathtub Grab Bars