Opublikuj swoje produkty
K-10956-SV Tripoint® touchless DC 1.28 gpf toilet flushometer
Kohler

K-10956-SV Tripoint® touchless DC 1.28 gpf toilet flushometer

Operating with a sophisticated electronic sensor, Touchless flushometers with Tripoint technology feature highly accurate, dependable performance. These flushometer valves, which offer attractive options for any commercial or institutional installation, are UL listed and comply with the guidelines of the Americans with Disabilities Act (ADA).

FEATURES

  • Fixture-mount design.
  • Includes 1.5 V AA batteries.

Material

  • Brass construction.

Technology

  • Electronic infrared sensor with TriPoint™ technology for accurate activation.
  • Slow-closing piston technology.

Installation

  • Intended for toilet installations with 1-1/2" spud coupling connection.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-10956-SV
  • Rodzina produktuFlushometer
  • Grupa produktuTripoint®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-04-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)16.75
  • Szerokość (cale)5
  • Głębokość (cale)5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves