Opublikuj swoje produkty
K-8998 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"
Kohler

K-8998 Adjustable P-trap with tubing outlet, 1-1/4" x 1-1/4"

You can count on this adjustable P-trap with 1-1/4" O.D. inlet and 1-1/4" O.D. outlet to keep your fixtures at optimal performance. The trap features durable cast solid brass construction, adjustable rotation on the outlet tube, a slip-joint inlet and a convenient cleanout plug.

FEATURES

  • Adjustable rotation on tube outlet
  • Slip-joint inlet
  • Cleanout plug
  • Flange

Material

  • Cast brass construction

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-8998
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuP-Trap
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1983-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)4.37
  • Szerokość (cale)3
  • Głębokość (cale)11.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Uniclass 2015 CodePr_65_52_61
  • Uniclass 2015 DescriptionPipe accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code40 05 09
  • CSI MasterFormat 2014 TitleWall Pipes, Floor Pipes, and Pipe Sleeves
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings