Opublikuj swoje produkty
K-13142-4A Pinstripe® Pure Vertical spray bidet faucet with lever handles
Kohler

K-13142-4A Pinstripe® Pure Vertical spray bidet faucet with lever handles

With its smooth, clean silhouette, Pinstripe Pure evokes a sense of relaxed luxury and vintage 1930s American style. This two-handle bidet faucet brings both comfort and simplicity to your bathroom. It comes with everything needed to outfit your bidet, including simple ADA-compliant lever handles, a vertical spray, and easy-to-install and leak-free UltraGlide™ valves.

FEATURES

  • Flexible connections for easy installation.
  • Pop-up drain with lift rod and tailpiece.
  • Vertical spray.
  • Fixture-mount transfer valve/vacuum breaker.
  • Available with plain lever handles.
  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.

Material

  • Metal construction.
  • Brass valve bodies.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-13142-4A
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuPinstripe® Pure
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1983-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.12
  • Szerokość (cale)5.5
  • Głębokość (cale)2.12
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets