Opublikuj swoje produkty
K-13520 Washdown urinal 0.125 gpf flushometer valve
Kohler

K-13520 Washdown urinal 0.125 gpf flushometer valve

Reliable piston technology delivers consistent performance and accurate discharge across a full range of incoming water pressures.

FEATURES

  • Fixture-mount design.

Material

  • Brass construction.

Technology

  • Non-hold open piston technology for accurate activation.

Installation

  • Intended for urinal installations with 3/4" spud coupling connection.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-13520
  • Rodzina produktuFlushometer
  • Grupa produktuFlushometer
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji1983-07-07
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)15.62
  • Szerokość (cale)5
  • Głębokość (cale)5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93
  • Uniclass 2015 DescriptionUrinal and WC fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleFlushometers
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves