Opublikuj swoje produkty
K-13716 1-1/2" x 24" tailpiece
Kohler

K-13716 1-1/2" x 24" tailpiece

For use with applications requiring longer than standard toilet inlet to flushometer rough-ins.

Features

  • No valve disassembly required.
  • For use with flushometers.

Material 

  • Brass construction.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-13716
  • Rodzina produktuPlumbing
  • Grupa produktuTailpiece
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-07-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)24
  • Szerokość (cale)1.72
  • Głębokość (cale)1.72
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Rury
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code11 53 43
  • CSI MasterFormat 2014 TitleService Fittings and Accessories
  • OmniClass Number23-27 43 00
  • OmniClass TitlePipe Fittings