Opublikuj swoje produkty
K-9530 Deck-mount two-way diverter valve
Kohler

K-9530 Deck-mount two-way diverter valve

Keeping your bathing fixtures functioning properly, this two-way diverter valve redirects water where it needs to go within your plumbing system. It features brass construction for durability and reliability and is code-approved for backflow prevention.

  • FEATURES
  • Two-way brass diverter valve.
  • Diverter valve has backflow protection.
  • Installation
  • Bath- or deck-mount.

Skontaktuj się z Kohler

Opis
  • Product dimensions:

    L 2-3/8", H 2-1/2"W 2-1/2"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykohler-K-9530
  • Rodzina produktuValves
  • Grupa produktuTwo-way Diverter Valve
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-05-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory