Opublikuj swoje produkty
K-14435 Purist® 18" towel bar
K-14435 Purist® 18" towel bar
    Kohler

    K-14435 Purist® 18" towel bar

    Purist accessories combine architectural forms with sensual design lines for a modern, minimalist look. Featuring a simple round bar mounted to the wall by circular plates, this towel bar brings the art of simplicity to your bath or powder room, blending in beautifully with the Purist Collection.

    FEATURES

    • Solid-brass construction for durability.
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnish.
    • Coordinates with other products in the Purist Collection.

    Installation

    • Installation tools included.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-14435
    • Rodzina produktuTowel Bars
    • Grupa produktuPurist®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2018-06-18
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)1.88
    • Szerokość (cale)19.69
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMosiądz
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars