Opublikuj swoje produkty
K-1938 Ballast® 66" x 36" shower base with center drain
K-1938 Ballast® 66" x 36" shower base with center drain
K-1938 Ballast® 66" x 36" shower base with center drain
    Kohler

    K-1938 Ballast® 66" x 36" shower base with center drain

    The Ballast shower base makes installation simple, whether you're remodeling your bathroom or planning for new construction. The ultra-low threshold creates a sleek appearance and eases getting in and out of the shower, while durable resin concrete core construction provides a solid, quality feel underfoot. A smart alternative to tile, this one-piece shower base offers easy maintenance and less risk of leakage.

    FEATURES

    • Low-threshold design for easy entry and exit.
    • Single threshold for alcove installation with integral tile-in flange.
    • Durable acrylic with resin concrete core construction.
    • Center drain.
    • Allows for quick and easy mortar-less installation.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-1938
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuBallast®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji1983-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)1.62
    • Szerokość (cale)36
    • Głębokość (cale)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyAkryl
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 13
    • OmniClass TitleShower Receptors