Opublikuj swoje produkty
K-20212 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount bathroom sink
K-20212 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount bathroom sink
K-20212 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount bathroom sink
K-20212 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount bathroom sink
    Kohler

    K-20212 Iron Plains® Trough Rectangle Drop-in/undermount bathroom sink

    With its gently curved, organic shape, the Iron Plains sink combines distinctive style with the extreme durability, strength, and vintage soul of KOHLER enameled cast iron. This large trough-style sink offers two installation options - drop-in or under-mount - giving you flexibility for a range of bathroom configurations.

    Features

    • Large rectangular basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Overflow drain.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Drop-in or under-mount.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-20212
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuIron Plains® Trough Rectangle
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji1983-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)6.68
    • Szerokość (cale)15.62
    • Głębokość (cale)30
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks