Opublikuj swoje produkty
Brazn™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink
Kohler

Brazn™ 21-1/4" rectangular undermount bathroom sink

Brazn brings a new angle to minimalism. Unadorned yet refined, the Brazn bathroom sink proclaims every shape is a statement in simplicity and a departure from tradition. Purposeful in every detail and bold in any space.

Features

  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
  • Brass drain and color-matched brass drain cover.
  • With overflow.
  • Rectangular basin.

Material

  • Vitreous china.

Installation

  • Undermount.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-21058
  • Rodzina produktuSinks
  • Grupa produktuBrazn™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-17
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.93
  • Szerokość (cale)21.29
  • Głębokość (cale)16.42
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks