Opublikuj swoje produkty
K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink
K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2215 Ladena® 23-1/4" x 16-1/4" x 8-1/8" Undermount bathroom sink

    With its unique curved bottom and clean lines, Ladena evokes casual elegance. This spacious and distinctive sink has a smooth, glazed rim for a polished look and is versatile enough to complement traditional and modern bathrooms.  

    Features

    • Rectangular basin with curved bottom.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • ADA-compliant when installed in a 21" minimum depth countertop

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Under-mount

    Skontaktuj się z Kohler

    Opis
    • Product Dimensions

      Length 23-1/4", Height 8-1/8", Width 16-1/4"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykohler-K-2215
    • Rodzina produktuBathroom Sinks
    • Grupa produktuLadena®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks