Opublikuj swoje produkty
K-22518-FMLED Simpalo™ Flush-mount LED light
K-22518-FMLED Simpalo™ Flush-mount LED light
    Kohler

    K-22518-FMLED Simpalo™ Flush-mount LED light

    A modern collection with contemporary edges and sleek, simple lines.

    FEATURES

    • Suitable for any living space, allowing you to create a balanced design aesthetic throughout your home.
    • Dimmable, integrated LED emits a beautiful light at the perfect color temperature.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.
    • UL Damp Rated.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-22518-FMLED
    • Rodzina produktuLighting Fixture
    • Grupa produktuSimpalo™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)14.87
    • Szerokość (cale)14.87
    • Głębokość (cale)5.68
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures