Opublikuj swoje produkty
Memoirs® Bathroom sink pedestal
Kohler

Memoirs® Bathroom sink pedestal

Inspired by traditional furniture and architectural elements, the Memoirs collection possesses a timeless style. This pedestal features an elegant tapered base that coordinates with several Memoirs basins for a unified look.

Features

  • Combines with the K-2345, K-2269, K-2239, or K-2259 basin to create the K-2238, K-2258, K-2268, or K-2344 Memoirs pedestal sink
  • Coordinates with other products in the Memoirs collection

Material

  • Fireclay

Installation

  • Pedestal

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-2267
  • Rodzina produktuBathroom Sinks
  • Grupa produktuMemoirs®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-01-04
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)27.49
  • Szerokość (cale)10.13
  • Głębokość (cale)11.04
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySzamot
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Kod ETIMEG017910
  • Nazwa ETIMAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 CodePr_20_85_47
  • Uniclass 2015 DescriptionLegs, pedestals, hangers and stringers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties