Opublikuj swoje produkty
K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink
K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink
    Kohler

    K-2314 Purist® Wading Pool® Above-counter/wall-mount vessel bathroom sink

    Capturing the calm of a reflecting pool, the Purist Wading Pool sink offers sleek, angular lines and a shallow basin to transform your bathroom into a home spa environment. This fireclay sink adds a peaceful feeling to any bathroom with its minimalist style. Complete the sink with the Purist medicine cabinet with laminar faucet or a Purist wall-mount faucet with minimum spout length of 12 inches from a finished wall.

    FEATURES

    • Square, shallow basin.
    • No faucet holes; requires wall-mount faucet.
    • Coordinates with other products in the Purist collection.
    • Optional porcelain hand basins in White porcelain and Natural porcelain.

    Material

    • Fireclay.

    Installation

    • Wall-mount.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-2314
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuPurist® Wading Pool®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)4.12
    • Szerokość (cale)24.25
    • Głębokość (cale)23.93
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks