Opublikuj swoje produkty
K-2330 Kathryn® 19-3/4" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink
Kohler

K-2330 Kathryn® 19-3/4" x 15-5/8" x 6-1/4" Undermount bathroom sink

Inspired by a 1929 KOHLER exhibition at the Metropolitan Museum of Art, the Kathryn collection captures the unforgettable style of a bygone era. With its modern interpretation of retro styling, this rectangular undermount sink makes a striking addition to the bathroom.

Features
  • Rectangular basin.
  • Overflow drain.
  • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
  • Coordinates with other products in the Kathryn collection.
Material
  • Vitreous china.
Installation
  • Undermount

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-2330
  • Rodzina produktuSinks/Lavatories
  • Grupa produktuKathryn®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2018-04-08
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.75
  • Szerokość (cale)19.75
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks