Opublikuj swoje produkty
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink
    Kohler

    Memoirs® Stately 24-1/2" rectangular pedestal bathroom sink

    The Memoirs collection with Stately design draws its inspiration from traditional furniture and architectural elements. The crisp, clean lines of this pedestal sink evoke the splendor of fine antiques.

    Features

    • 8" (203 mm) widespread faucet holes
    • Elegant rectangular basin
    • Overflow drain
    • Combination consists of the K-29999-8 basin and the K-2267 pedestal
    • Coordinates with other products in the Memoirs collection

    Material

    • Fireclay

    Installation

    • Pedestal

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-2344-8
    • Rodzina produktuBathroom Sinks
    • Grupa produktuMemoirs®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)34.77
    • Szerokość (cale)20.51
    • Głębokość (cale)24.49
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównySzamot
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks