Opublikuj swoje produkty
K-23460-CHLED Components® Six-light LED chandelier
K-23460-CHLED Components® Six-light LED chandelier
    Kohler

    K-23460-CHLED Components® Six-light LED chandelier

    A simple minimalist collection. It is modern and pure, allowing you to create your own space and define your own design.

    FEATURES

    • A perfect complement to our Components suite of products.
    • Suitable for living, dining, and kitchen spaces, allowing you to create a cohesive design aesthetic throughout your home.
    • Dimmable, integrated LED emits a beautiful light at the perfect color temperature.
    • Downrods offer additional height options.

    Material

    • Manufactured with quality materials and complimented with a meticulous finishing process.
    • Durable finishes engineered to last and designed to match KOHLER faucet finishes.

    Installation

    • Installation hardware included.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-23460-CHLED
    • Rodzina produktuLighting Fixture
    • Grupa produktuComponents™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2020-10-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)36
    • Szerokość (cale)15
    • Głębokość (cale)13.12
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
    • Uniclass 2015 CodePr_70_70_48
    • Uniclass 2015 DescriptionLuminaires, lighting track and lighting accessories
    • CSI MasterFormat 2014 Code26 51 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
    • OmniClass Number23-35 47 11
    • OmniClass TitleLighting Fixtures