Opublikuj swoje produkty
K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes
    Kohler

    K-2362-8 Cimarron® Pedestal bathroom sink with 8" widespread faucet holes

    4.2 z 5 gwiazdek4.2(5 recenzje)

    The Cimarron collection combines the best of traditional and contemporary design for a versatile look that complements a range of bathroom styles. Beveled edges and simple lines enhance the uniquely shaped basin.

    FEATURES

    • 8-inch center faucet holes.
    • Overflow drain.
    • Combination consists of the K-2363-8 basin and the K-2364 pedestal.
    • Coordinates with other products in the Cimarron collection.

    Material

    • Vitreous china.

    Installation

    • Pedestal

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-2362-8
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuCimarron®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-08-28
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)34.5
    • Szerokość (cale)18.88
    • Głębokość (cale)22.75
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks