Opublikuj swoje produkty
Branham™ Full stall washout urinal with top spud
Kohler

Branham™ Full stall washout urinal with top spud

The straightforward design of the Branham urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. Constructed of durable vitreous china, it is available in a palette of KOHLER colors to complement any décor.

Features

  • Full stall washdown urinal
  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf)
  • Lip of urinal installs below floor level for easier cleaning around fixture
  • Full length sidewalls provide added privacy
  • External trapway
  • 3/4" (19 mm) top spud

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Replaces K-4920-T

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-25039-T
  • Rodzina produktuUrinals
  • Grupa produktuBranham™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-08-02
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)44.45
  • Szerokość (cale)18.3
  • Głębokość (cale)17.4
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Kod ETIMEC010235
  • Nazwa ETIMUrinal
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals