Opublikuj swoje produkty
Broadwood™ Quiet-Close™ round-front toilet seat
Kohler

Broadwood™ Quiet-Close™ round-front toilet seat

This Broadwood toilet seat features a single-hinge design for easier cleaning. Made of compression-molded wood for a substantial look and feel, the seat fits most round-front one- or two-piece toilets with simple lines that complement a variety of toilet designs. Quiet-Close technology makes for a quieter bathroom environment.

Features

  • Quiet-Close™ round-front lid and seat prevents slamming
  • Single-hinge cover simplifies cleaning
  • Compression-molded wood provides a look and feel that cannot be achieved with other seat materials
  • Color-matched plastic hinges
  • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging

Material

  • Molded wood

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-25882
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuBroadwood™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-19
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.01
  • Szerokość (cale)14.18
  • Głębokość (cale)17.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównySklejka
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats