Opublikuj swoje produkty
Statement™ 32-1/8" slidebar
Kohler

Statement™ 32-1/8" slidebar

Kohler has everything you need to create an extraordinary showering space. The incredibly versatile Statement 32-1/2" slidebar supports a handshower that adjusts to your desired height for a completely customized showering experience. The accessory features durable construction and a simple form that coordinates with any bathroom decor.

Skontaktuj się z Kohler

Opis
  • Features

    • 31-1/2" (800 mm) adjustable slidebar supports a handshower at the desired height for a customized showering experience

    Material

    • Durable metal construction
    • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing
Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-26312
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuStatement™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-01-23
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)32.16
  • Szerokość (cale)6.92
  • Głębokość (cale)3.57
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76
  • Uniclass 2015 DescriptionSanitary accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties