Opublikuj swoje produkty
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink
    Kohler

    Vox® 23" rectangular vessel bathroom sink

    Sleek and contemporary, the Vox Rectangle vessel-style sink features a wide, shallow basin and rounded edges in true minimalist fashion. Countertop installation ensures this sink will stand out in your bathroom as a striking focal point.

    Features

    • Single faucet hole
    • Rectangular basin with a contemporary design
    • With overflow
    • 23" (584 mm) x 18-1/8" (460 mm)

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Vessel

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-2660-1
    • Rodzina produktuBathroom Sinks
    • Grupa produktuVox®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)6.88
    • Szerokość (cale)18.13
    • Głębokość (cale)23
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Kod ETIMEC011550
    • Nazwa ETIMWashbasin
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks