Opublikuj swoje produkty
K-2824 Serif® Undermount bathroom sink
K-2824 Serif® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2824 Serif® Undermount bathroom sink

    With classic curves and a hint of contemporary flair, the Serif sink offers a unique style that fits a variety of bathroom decors. This basin's sleek undermount installation blends into the surrounding countertop for a clean look. 

    Features

    • Oval basin.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Coordinates with other products in the Serif collection.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Under-mount

    Skontaktuj się z Kohler

    Opis
    • Product Dimensions

      Length 20-5/8", Height 8-7/16", Width 15-1/4"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykohler-K-2824
    • Rodzina produktuBathroom Sinks
    • Grupa produktuSerif®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks