Opublikuj swoje produkty
Components® Soap/lotion dispenser
Kohler

Components® Soap/lotion dispenser

Sleek and minimalist, the Components collection exudes calm sophistication. Strong, confident lines create bold and distinctive silhouettes accentuated by refined design details. This Components soap and lotion dispenser allows you to store your dish soap, hand soap, or hand lotion right where you need it while keeping your counter free of clutter. Available in a range of finishes to coordinate with KOHLER faucets.

Features

  • Holds up to 16 ounces of soap or lotion; refillable from top
  • Greater thread length is suitable for use with thicker countertops
  • Coordinates with other products in the Components collection

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • Durable finishes engineered to last and designed to coordinate with KOHLER faucet finishes
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-28293
  • Rodzina produktuSoap Dispensers
  • Grupa produktuComponents®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-03-18
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3.34
  • Szerokość (cale)1.81
  • Głębokość (cale)2.88
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Urządzenia sanitarne - pozostałe
  • Kod ETIMEG017210
  • Nazwa ETIMBathroom and washroom accessories/fittings
  • Uniclass 2015 CodePr_40_70_22_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSoap dispensers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 29 13
  • OmniClass TitleHand Soap Dispensers