Opublikuj swoje produkty
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink
    Kohler

    K-2874 Canvas® Undermount bathroom sink

    The timeless elegance of the round Canvas sink makes it an ideal choice for both contemporary and traditional bathrooms. This cast iron basin offers a smooth, easy-to-clean profile that can be paired with a wall- or counter-mount faucet.

    Features

    • Round basin.
    • Overflow drain.
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet.
    • Fits standard 14- x 17-inch countertop cutout.

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Under-mount

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-2874
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuCanvas®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2011-06-21
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)5.87
    • Szerokość (cale)16.06
    • Głębokość (cale)19.44
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks