Opublikuj swoje produkty
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink
Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink
    Kohler

    Sartorial™ Herringbone Caxton® 20" rectangular undermount bathroom sink

    The Sartorial collection pays homage to the refined elegance of 19th-century European textiles. Inspired by haberdashery fabrics, this herringbone pattern strikes a modern, geometric note, showcased beautifully on the Caxton under-mount sink. Pair it with the Sartorial Paisley sink for a coordinated master bath vanity.

    Features

    • Decorated with a textural Herringbone design on Black Black background
    • Deep rectangular basin
    • No faucet holes; requires wall- or counter-mount faucet

    Material

    • Vitreous china

    Installation

    • Undermount

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-29471-HD2
    • Rodzina produktuBathroom Sinks
    • Grupa produktuSartorial™ Herringbone Caxton®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2023-09-10
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)7.33
    • Szerokość (cale)15.54
    • Głębokość (cale)19.95
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyFajans szklany
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
    • Kod ETIMEC011839
    • Nazwa ETIMCountersink
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks