Opublikuj swoje produkty
Riff® Deck-mount handshower holder with hose
Kohler

Riff® Deck-mount handshower holder with hose

Inspired by the French and Spanish architecture of the historical American south, the Riff bathroom faucet collection offers a contemporary twist on traditional design. The distinctive, square lines will elevate your space with a timeless feel. Offering high design paired with thoughtful functionality, the Riff collection is a true modern classic.

Features

  • For use with a handshower (sold separately)
  • Includes Polished Chrome handshower hose
  • Coordinates with other products in the Riff collection

Material

  • Premium material construction for durability and reliability
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Bath- or deck-mount

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-29477
  • Rodzina produktuFittings
  • Grupa produktuRiff®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-04-20
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)3.05
  • Szerokość (cale)2.84
  • Głębokość (cale)2.84
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Akcesoria łazienkowe
  • Kod ETIMEG017910
  • Nazwa ETIMAccessories for sanitary devices
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_77
  • Uniclass 2015 DescriptionShower head holders
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleBath Accessories
  • OmniClass Number23-31 25 00
  • OmniClass TitleToilet and Bath Specialties