Opublikuj swoje produkty
K-2973-KS MasterShower® Thermostatic valve with integrated volume control and stops
Kohler

K-2973-KS MasterShower® Thermostatic valve with integrated volume control and stops

Take showering beyond the ordinary with this 1/2-inch MasterShower thermostatic valve. When paired with a stacked valve trim, this valve delivers a high-temperature limit stop for added safety and a high-flow rate for precise, consistent temperature control.

FEATURES

  • High-temperature limit setting for added safety.
  • Temperature-balancing mechanism.
  • Scald hazard prevention.
  • Integral service stops.
  • Crossflow prevention.
  • 1/2" NPT connections.
  • Serviceable inlet filter screens.
  • Single outlet.
  • Independent temperature volume controls.

Material

  • Forged brass valve body.

Installation

  • Wall-mount.
  • Requires K-9663 twin ell (sold separately) when using a diverter bath spout.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-2973-KS
  • Rodzina produktuValves
  • Grupa produktuMasterShower®.
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2020-10-21
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)6.37
  • Szerokość (cale)4.62
  • Głębokość (cale)3.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectHydraulika - Zawory
  • Uniclass 2015 CodePr_65_54_93
  • Uniclass 2015 DescriptionValve accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 09 13.33
  • CSI MasterFormat 2014 TitleControl Valves
  • OmniClass Number23-27 31 00
  • OmniClass TitleValves