Opublikuj swoje produkty
Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink
Kohler

Chalice 22-3/4" oval vessel bathroom sink

At Kohler, we make it our business to help you create the bathroom space of your dreams. Every Chalice bathroom sink features a sleek and contemporary design that is pill-shaped with soft curves. The vessel design sits on the vanity top for a simple style that stands out. With a single faucet hole, this sink pairs well with a variety of faucets.

Features

  • Elongated oval basin
  • With overflow
  • Single faucet hole
  • Color matches seamlessly with other KOHLER® products

Material

  • Vitreous china

Installation

  • Vessel

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-31705
  • Rodzina produktuBathroom Sinks
  • Grupa produktuChalice
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)7.51
  • Szerokość (cale)22.84
  • Głębokość (cale)20.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Umywalki
  • Kod ETIMEC011839
  • Nazwa ETIMCountersink
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
  • Uniclass 2015 DescriptionSinks
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
  • OmniClass Number23-31 13 00
  • OmniClass TitleSinks