Opublikuj swoje produkty
K-3184 Undertone® Undermount bar sink
K-3184 Undertone® Undermount bar sink
    Kohler

    K-3184 Undertone® Undermount bar sink

    4.9 z 5 gwiazdek4.9(7 recenzje)

    Bring understated style and professional polish to your kitchen with this contemporary Undertone sink. Constructed from durable stainless steel, the squared rectangular basin offers sleek functionality. A mirror-finish edge adds an elegant accent. An engineered sound-absorption system significantly reduces dishwashing and disposal noise.

    FEATURES

    • 21-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 7-5/8-inch depth.
    • No faucet holes.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • Premium 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-3184
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuUndertone®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji1983-07-07
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)8
    • Szerokość (cale)15.75
    • Głębokość (cale)18.5
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks