Opublikuj swoje produkty
K-3331 Undertone® Undermount bar sink
K-3331 Undertone® Undermount bar sink
    Kohler

    K-3331 Undertone® Undermount bar sink

    Bring understated style and professional polish to your kitchen with this contemporary Undertone sink. Constructed from durable stainless steel, the squared basin features engineered sound-absorption technology that significantly reduces disposal and dishwashing noise. A mirror-finish edge adds an elegant accent.


    Features

    • 21-inch minimum base cabinet width.
    • Single bowl.
    • 7-1/2-inch depth.
    • No faucet holes.
    • SilentShield® sound-absorption technology offers quieter performance.
    • Rear drain increases workspace in the sink and storage space underneath.
    • Includes installation hardware.

    Material

    • 18-gauge stainless steel.

    Installation

    • Under-mount

    Skontaktuj się z Kohler

    Opis
    • Product Dimensions

      Length 15-3/4", Height 7-5/8", Width 17-1/2"

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnykohler-K-3331
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuUndertone®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-05-06
    • Numer edycji1
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyStal nierdzewna
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Klasyfikacja IFCPrzyłącze sanitarne
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures