Opublikuj swoje produkty
K-33550 Southerk™ 5½" cabinet pull
Kohler

K-33550 Southerk™ 5½" cabinet pull

At Kohler, we design our products to give you the right mix of functionality and style to bring comfort to your daily routines. Accessorize your Southerk cabinet with elegant 5½" decorative drawer and door handles for a dressed-up everyday look, particularly when aligned on stacked drawers. This expanded selection of hardware finishes is available to help you customize your bathroom design and coordinate with other bathroom accents.

Features

  • Decorative bar pulls coordinate with Southerk cabinets to complete your bathroom.

Material

  • Premium material construction for durability and reliability.
  • KOHLER finishes resist corrosion and tarnishing.

Installation

  • Installation hardware and template included.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-33550
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuSoutherk™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-11-29
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)0.87
  • Szerokość (cale)5.62
  • Głębokość (cale)1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectMeble - Meble - pozostałe
  • Uniclass 2015 CodePr_30_36_33
  • Uniclass 2015 DescriptionGeneral hardware
  • CSI MasterFormat 2014 Code06 41 93
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCabinet and Drawer Hardware
  • OmniClass Number23-21 19 17 13
  • OmniClass TitleCasework Component Hardware