Opublikuj swoje produkty
Verdera® 22" x 34" rectangular framed medicine cabinet
Kohler

Verdera® 22" x 34" rectangular framed medicine cabinet

The Verdera framed medicine cabinet combines an elegant fit and finish with quick, easy installation. The optimal storage space, adjustable glass shelves, and mirrored interior make your daily routine more efficient and less cluttered. The unique half-shelf accessory neatly expands storage space for toiletries of various sizes.

Features

  • Front mirror, inside door mirror, and back panel mirror provide superior visibility
  • Three adjustable tempered-glass shelves
  • Finish-matched cabinet interior
  • Half-shelf adjustable accessory for additional storage included
  • Hinges have 110° opening capability

Material

  • Anodized aluminum construction with a durable rustproof and chip-resistant finish

Installation

  • Surface-mount or recessed
  • Can be installed with left- or right-hand swing
  • Includes mounting hardware for surface or recessed installation
  • Includes aluminum side panel kit

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-35570
  • Rodzina produktuMedicine Cabinets
  • Grupa produktuVerdera®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2023-07-05
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)34
  • Szerokość (cale)22
  • Głębokość (cale)5.56
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyAluminium
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Przechowywanie
  • Kod ETIMEG017960
  • Nazwa ETIMFurniture
  • Uniclass 2015 CodePr_40_30_78_03
  • Uniclass 2015 DescriptionBathroom cabinets
  • CSI MasterFormat 2014 Code41 53 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleStorage Cabinets
  • OmniClass Number23-25 53 11 13 11
  • OmniClass TitleMedicine Cabinets