Opublikuj swoje produkty
Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath spout
Kohler

Castia™ by Studio McGee Wall-mount bath spout

Drawing inspiration from the archives, the Castia bathroom faucet and accessory collection from Kohler x Studio McGee combines classic and modern influences in a timeless expression for the home. Crafted with meticulous attention to detail, the bath faucets showcase the artistry of precision machine knurling while the entirety of the collection displays stacked connection points in a subtle homage to the raw beauty of pipe fittings. Ever versatile, the Castia collection effortlessly harmonizes with a variety of environments.

Features

  • Designed in collaboration with Studio McGee
  • Nondiverter spout
  • 6-5/8" (168 mm) spout reach
  • 1-1/4" (31.8 mm) max hole diameter
  • Coordinates with other products in the Castia collection

Material

  • Premium metal construction for durability and reliability
  • KOHLER® finishes resist corrosion and tarnishing

Installation

  • Wall-mount

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-35922
  • Rodzina produktuBath Spouts
  • Grupa produktuCastia™
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2024-02-15
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.5
  • Szerokość (cale)2.5
  • Głębokość (cale)6.63
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMetal
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Kod ETIMEG015610
  • Nazwa ETIMValves/taps/controls
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_08
  • Uniclass 2015 DescriptionBath spouts
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets