Opublikuj swoje produkty
K-4701-SN Kathryn® Elongated toilet seat with Vibrant® Polished Nickel hinges
Kohler

K-4701-SN Kathryn® Elongated toilet seat with Vibrant® Polished Nickel hinges

Inspired by a classic KOHLER design from 1929, this seat coordinates with select Kathryn toilets to bring timeless sophistication to your bath or powder room. The compression-molded wood construction offers a substantial look and feel.

FEATURES

  • Exclusive seat design for Kathryn K-3324 and K-3484 toilets.
  • Vibrant® Polished Nickel hinges.
  • Coordinates with other products in the Kathryn collection.
  • Toilet seats are not returnable to Kohler Co. if opened or outside of original packaging.

Material

  • Molded wood.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-4701-SN
  • Rodzina produktuAccessories
  • Grupa produktuKathryn®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-12-01
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)1.06
  • Szerokość (cale)14.62
  • Głębokość (cale)18.62
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyDrewno
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Deski sedesowe
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet Accessories
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats