Opublikuj swoje produkty
K-5016-ERSS Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud, antimicrobial
Kohler

K-5016-ERSS Dexter™ siphon-jet wall-mount 0.5 or 1.0 gpf urinal with rear spud, antimicrobial

The straightforward design of the Dexter elongated urinal brings KOHLER styling and functionality to any application. The compact size is ideal for smaller public restrooms, and the back-wall geometry limits splashback for a cleaner user experience. This model features a 3/4" rear spud.


FEATURES

  • Siphon jet urinal.
  • 3/4" rear spud.
  • Includes inlet and outlet spuds and hangers.
  • Includes anit-backsplash walls.
  • Note: This product cannot be shipped to CA

Material

  • Vitreous china.

Technology

  • Antimicrobial finish inhibits the growth of mold, mildew, stain and odor causing bacteria on the fixture surface.

Installation

  • 14-1/2" extended rim.

Water Conservation & Rebates

  • 0.5 or 1.0 gpf (1.9 or 3.8 lpf) based on valve selected.
  • Watersense® compliant when used with WaterSense flushometer.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-5016-ERSS
  • Rodzina produktuUrinals
  • Grupa produktuDexter®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-08-28
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)20.38
  • Szerokość (cale)13.5
  • Głębokość (cale)14.5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyFajans szklany
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Pisuary
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
  • Uniclass 2015 DescriptionWall-hung urinals
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.16
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Urinals
  • OmniClass Number23-31 21 00
  • OmniClass TitleUrinals