Opublikuj swoje produkty
Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink
Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink
    Kohler

    Porto Fino™ 18-1/2" top-/undermount single-bowl bar sink

    Entertain in style with the Porto Fino bar sink. Designed to simplify food preparation, the round shape and flat bottom make it easy to wash produce or clean glassware. Crafted from enameled cast iron, this sink resists scratching, burning, and staining for years of beauty and reliable performance.

    Features

    • 21" (533 mm) minimum base cabinet width
    • Single round bowl
    • 8" (203 mm) depth

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron

    Installation

    • Top-mount or undermount

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-6565
    • Rodzina produktuSinks
    • Grupa produktuPorto Fino™
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-09
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)8.64
    • Szerokość (cale)18.32
    • Głębokość (cale)18.32
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectKuchnia - Zlewozmywaki
    • Kod ETIMEC011315
    • Nazwa ETIMKitchen sink
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96_81
    • Uniclass 2015 DescriptionSinks
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories and Sinks
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks