Opublikuj swoje produkty
K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass
    Kohler

    K-705704-L Purist® Pivot shower door, 72-1/4" H x 45-1/4 - 47-3/4" W, with 3/8" thick Crystal Clear glass

    This Purist frameless pivot shower door adds modern, minimalist styling to your shower. Designed to coordinate with Purist faucets and accessories, the door handle creates inviting visual appeal with its simple architectural form and sensual design lines. With a 3/8-inch glass thickness, this premium glass door creates a solid and reliable shower enclosure.

    TECHNOLOGY

    • Frameless, 3/8-inch-thick Crystal Clear tempered glass.
    • CleanCoat® nanotechnology helps prevent bacteria, mildew and water stains on your glass, making it easy to clean and looking new.
    • Out-of-plumb adjustability for easy installation.
    • Can be installed to open to the left or right.
    • Includes K-705752 and K-705753 glass, K-705767 handle, and K-705763 hardware components.

    Installation

    • Not for use in hospitality.
    • For residential use only.

    Notice to California Customers

    • WARNING: Cancer and Reproductive Harm – www.P65Warnings.ca.gov

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-705704-L
    • Rodzina produktuAccessories
    • Grupa produktuPurist®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2019-12-01
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)72.25
    • Szerokość (cale)47.75
    • Głębokość (cale)2.56
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyMetal
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Ścianki prysznicowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_79
    • Uniclass 2015 DescriptionShower enclosures
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 19.16
    • CSI MasterFormat 2014 TitleShower Doors
    • OmniClass Number23-31 17 17
    • OmniClass TitleShower Enclosures