Opublikuj swoje produkty
K-7443-KN Triton® 0.5 gpm widespread commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included
Kohler

K-7443-KN Triton® 0.5 gpm widespread commercial bathroom sink base faucet, requires handles, drain not included

With practical design, solid brass construction and a water-saving 0.5-gpm (gallons per minute) flow rate, this Triton faucet is an exceptional value. Competitively priced Triton faucets feature washerless ceramic valving, a durable Polished Chrome finish and vandal-resistant index buttons. The two-handle widespread faucet will hold up to years of daily use. Select from lever, cross, square or wristblade handle style options.

Features 

  • Quarter-turn washerless ceramic disc valves.
  • Less drain and lift rod.
  • Standard aerator.
  • Variety of handle style options.
  • Less handles.
  • 0.5 gpm (1.9 lpm) maximum flow rate at 60 psi (4.14 bar).

Material 

  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Skontaktuj się z Kohler

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnyKohler-K-7443-KN
  • Rodzina produktuFaucets
  • Grupa produktuTriton®
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2021-05-31
  • Numer edycji1
  • Wysokość (cale)2.75
  • Szerokość (cale)8
  • Głębokość (cale)5
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriptionTaps and water supply outlet fittings
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 42 39
  • CSI MasterFormat 2014 TitleCommercial Faucets, Supplies, and Trim
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets