Opublikuj swoje produkty
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain
    Kohler

    Bellwether® 60" x 30-1/4" alcove bath, left drain

    An update of a bestseller, Bellwether features a clean, contemporary design in a popular, industry-standard size. Its integral apron simplifies alcove installation, while a low step-over threshold allows for comfortable entry and exit. Bellwether's wide ledges provide storage space for towels, toiletries, and other items. Crafted from enameled cast iron, this bath offers years of reliable performance. Safeguard® slip-resistant surface enhances safety.

    Features

    • Clean lines and streamlined style add contemporary appeal to any bathroom
    • 14" apron height for easy entry and exit
    • Standard size simplifies installation in remodels
    • Integral flange helps prevent water from seeping behind wall and simplifies alcove installation
    • Safeguard® slip-resistant surface provides excellent traction underfoot
    • Wide ledges for extra storage space
    • Integral apron
    • Integral lumbar support

    Material

    • KOHLER® enameled cast iron

    Installation

    • Left drain
    • Alcove

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-837
    • Rodzina produktuBathtubs
    • Grupa produktuBellwether®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2024-02-13
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)14.52
    • Szerokość (cale)30.25
    • Głębokość (cale)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Wanna i Spa
    • Kod ETIMEC011609
    • Nazwa ETIMBath
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 00
    • OmniClass TitleBathtubs