Opublikuj swoje produkty
K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles
Kohler

K-8928 Double lever handle service sink faucet with loose-key stops, rubber hose, wall hook and lever handles

4.1 z 5 gwiazdek4.1(8 recenzje)

This two-handle service sink faucet is tough and convenient, featuring solid brass construction, a rubber hose with a wall hook, loose-key stops in the shanks and a vacuum breaker. The lever handles on this model meet ADA requirements, adding to its commercial utility. This service sink is tough, durable, convenient, and intended for heavy use.

  • FEATURES
  • For 8'' (203 mm) centers.
  • Valvet® valves.
  • 3" (76 mm) threaded spout for hose connection.
  • Rubber hose.
  • Wall hook.
  • Internal NPT connections.
  • Internal NPT connections.
  • Material
  • Brass construction.
  • Brass valve bodies.

Skontaktuj się z Kohler

Opis
  • Product dimensions:

    L 7", W 8"

Specyfikacja techniczna
  • Nr referencyjnykohler-K-8928
  • Rodzina produktuService Sink Faucets
  • Grupa produktuService Sink Faucet
  • TypObiekt (jeden obiekt)
  • Data publikacji2019-05-06
  • Numer edycji1
Dodatkowe informacje
  • Materiał głównyMosiądz
  • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
  • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
Klasyfikacja
  • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Krany/Baterie/Elementy mosiężne