Opublikuj swoje produkty
K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base
K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base
K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base
K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base
    Kohler

    K-9054 Salient® 60" x 30" single threshold right-hand drain shower base

    Featuring a spacious floor, the Salient shower base is the perfect choice for custom-tiled shower environments. The floor features a molded, organically shaped oval center with a textured grid pattern for extra traction. With a simple, versatile design, this 60-inch rectangular shower base coordinates with both traditional and modern bathroom decor.

    FEATURES

    • Spacious shower base offers ample room for showering.
    • Safeguard® slip-resistant surface on bath floor.
    • Single threshold for alcove installation with three tile-in flanges.
    • KOHLER® enameled cast iron.

    Installation

    • Right drain.

    Skontaktuj się z Kohler

    Specyfikacja techniczna
    • Nr referencyjnyKohler-K-9054
    • Rodzina produktuShowers
    • Grupa produktuSalient®
    • TypObiekt (jeden obiekt)
    • Data publikacji2021-05-31
    • Numer edycji1
    • Wysokość (cale)3.75
    • Szerokość (cale)30
    • Głębokość (cale)60
    Dodatkowe informacje
    • Materiał głównyŻeliwo
    • Zaprojektowano wStany Zjednoczone
    • Wyprodukowano wStany Zjednoczone
    Klasyfikacja
    • Kategoria BIMobjectUrządzenia sanitarne - Brodziki prysznicowe
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 DescriptionShower trays
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 13
    • OmniClass TitleShower Receptors